ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
ゼブラ
紙用マッキー極細 (パック仕様)
ゼブラ
通常価格(税別):420円~
通常出荷日:10日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
エスコ
テープカセット(布転写/白)
エスコ
通常価格(税別):1,378円~
通常出荷日:3日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
サクラクレパス
インク用消しゴム
サクラクレパス
通常価格(税別):506円~
通常出荷日:7日目

・油性顔料インク・捺印後3秒でインクが乾きます。・ふたを開けたままでも、パッドはほとんど乾燥しません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,443円 ( 1,587円 ) | 3日目 |
1,443円 ( 1,587円 ) | 3日目 |
1,443円 ( 1,587円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
TATスタンプ台N 塗布用 大
0通常価格(税別):2,578円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円