ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

型番:

EA506AA-217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-217の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
51.2
外形間口(mm)
1100
外形奥行(mm)
285
外形高さ(mm)
203
外形間口範囲(mm)
701-
外形奥行範囲(mm)
251-300
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:1068×250×193(H)mm、有効内寸:1065×248×175(H)mm
圧縮荷重
19.02kN(1940kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
オリコンEP51B
型番
558920
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・容量(L)…51.2
・サイズ(mm)…1100×285×203

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)の型番EA506AA-217のページです。 型番EA506AA-217に関する仕様情報を記載しております。
1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
51.5L 折畳コンテナ
51.3L 折畳コンテナ(蓋付)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,5003,8135,0767,769 -3,5203,593
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブルー--ブルーブルーブルー
容量(L)51.251.551.392.934.542.9
外形間口(mm)1100530530648530530
外形奥行(mm)285366366440366366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト