17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Uタイプコンテナ 自動搬送機対応 U-27-B
  • Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    27
  • 外形間口 (mm)
    615
  • 外形奥行 (mm)
    270
  • 外形高さ (mm)
    215
  • 適合カード差し(別売)
    A85
  • JANコード
    4901860096973
  • トラスココード
    136-7159
  • 質量(g)
    1650.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    565×220×200

型番:

U-27-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

Uタイプコンテナ 自動搬送機対応 製品特長・仕様

U-27-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
27
外形間口(mm)
615
外形奥行(mm)
270
外形高さ(mm)
215
適合カード差し(別売)
A85
JANコード
4901860096973
トラスココード
136-7159
質量(g)
1650.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
565×220×200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-27-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,047円
( 6,652円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動搬送機対応のコンテナです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Uタイプコンテナ 自動搬送機対応の型番U-27-Bのページです。 型番U-27-Bに関する仕様情報を記載しております。
Uタイプコンテナ 自動搬送機対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uタイプコンテナ 自動搬送機対応
積水 A型コンテナ
積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル
L型コンテナ(浅型)
TRW型コンテナ用フタ
TCタイプ、TRタイプコンテナ用フタ フタTC/TR
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格6,047円7,872円666円1,494円 -2,910円1,494円
通常出荷日7日目4日目4日目1日目1日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
色ブルー---ブルー-
容量(L)2770-5--
外形間口(mm)615626-451600396
外形奥行(mm)270476-298400276
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました