ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

大型コンテナ ジャンボックス
三甲
G型コンテナ
ヒシ
S型コンテナ(容量78.7L)
ヒシ
  • <
  • >

軽量コンテナ(ライトグレー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

有効内寸

商品名

型番

重量(g)

内寸(mm)

圧縮荷重

JANコード

最小発注数量
165
380
962×459×358mm
TP494L
216500
3500
970×468×368(H)
18.13kN(1850kgf)
4518340160828
2個
206
473
961×459×451mm
TP495L
220600
4290
970×468×461(H)
17.64kN(1800kgf)
4518340160842
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,503円
( 9,353円 )
2日目
10,763円
( 11,839円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・持ち手孔有
・TP規格
・持ち手カバー3型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量コンテナ(ライトグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量コンテナ(ライトグレー)
78L コンテナ(グレー)
テンバコ24用フタ グレー
LL型コンテナ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
TRW型コンテナ用フタ
メーカーエスコエスコ三甲DICプラスチック三甲積水テクノ成型
通常価格8,503円-13,138円3,483円11,058円6,464円2,910円
通常出荷日2日目2日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナその他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色グレーグレーグレーブルーブルーブルー
外形間口(mm)100515085001000350600
外形奥行(mm)503335344369510400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト