17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

瞬乾スタンプ台 専用補充インク

瞬乾スタンプ台 専用補充インク
  • SA90290
  • SA90291
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・パッドで乾きにくく、捺印ではすぐ乾く油性顔料インクです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4902870691127
1本(30mL)
1個
レッド
4902870691134
1本(30mL)
1個
ブルー
4902870691141
1本(30mL)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
4日目
1,058円
( 1,164円 )
4日目
1,058円
( 1,164円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドで乾きにくく、捺印ではすぐ乾く油性顔料インクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬乾スタンプ台 専用補充インクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 赤
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 黒
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 藍
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)シヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,058円1,347円8,227円 -2,173円2,173円2,173円
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキスタンプ台・朱肉補充インキスタンプインキスタンプインキスタンプインキ
インク種別超微粒子有機顔料油性顔料----
サイズ(mm)75×φ3016×112×82----
仕様プラスチックの再利用81%、再生材、エコ商品ねっと、グリーン購入法適合品再生材使用率100%、グリーン購入法適合商品、エコ商品ねっと----
適応機種SA-101SE、102SE、103SE、201SE、202SE、203SE、301SE、302SE、303SE、SA-212NW、SA-214NW-ST-200、ST-300、ST-400---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト