17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

瞬乾朱肉 プレミオ SA-3004/4004/5004/304PS

通常単価(税別)
1,0581,420
税込単価
1,1641,562
通常出荷日:4日目

【特長】・捺印後約3秒でサラリとインクが乾きます。・浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでも...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

盤面寸法

(mm)

補充インク

質量

(g)

内容量

最小発注数量
スタンプ台・朱肉
20×φ50
4902870691080
プラスチックの再利用74%、再生材、エコ商品ねっと、グリーン購入法適合品
φ32
SA-18Pプレオシュ
26
1個
1個
スタンプ台・朱肉
21×φ60
4902870691097
プラスチックの再利用74%、再生材、エコ商品ねっと、グリーン購入法適合品
φ42
SA-18Pプレオシュ
35
1個
1個
スタンプ台・朱肉
21×φ72
4902870691103
プラスチックの再利用74%、再生材、エコ商品ねっと、グリーン購入法適合品
φ54
SA-18Pプレオシュ
49
1個
1個
補充インキ
68×φ26
4902870691158
-
-
-
-
1本(18mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
4日目
1,276
( 1,404 )
4日目
1,420
( 1,562 )
4日目
1,058
( 1,164 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捺印後約3秒でサラリとインクが乾きます。
・浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
・超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
・本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬乾朱肉 プレミオ SA-3004/4004/5004/304PSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
携帯用
4
満足度:4.0
使用歴3年。 携帯用にペンケースに入れて使用しています。 コンパクトで持ち運びに便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬乾朱肉 プレミオ SA-3004/4004/5004/304PS
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
デュエット スタンプ台(エコス)黒/朱肉
シュイング速乾朱液 25ml
ネーム6 既製 国井
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)シヤチハタサンビーシヤチハタ
通常価格1,058-1,3471,0582,0117871,119
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
インク色レッド--複数レッドレッド
インク種別超微粒子油性顔料油性顔料超微粒子有機顔料---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト