17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

瞬乾スタンプ台 中形(2号)

瞬乾スタンプ台 中形(2号)
  • SA90210
  • SA90211
  • SA90212
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円
通常出荷日:4日目

【特長】・くっきり捺印、すぐ乾く。・捺印後すぐに紙を重ねてても裏写りしません。・油性顔料インクのため、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

商品カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
黒
4902870691028
1台
1個
レッド
赤
4902870691035
1台
1個
ブルー
藍
4902870691042
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347円
( 1,482円 )
4日目
1,347円
( 1,482円 )
4日目
1,347円
( 1,482円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くっきり捺印、すぐ乾く。
・捺印後すぐに紙を重ねてても裏写りしません。
・油性顔料インクのため、水ににじまず発色がきれいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬乾スタンプ台 中形(2号)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
瞬乾スタンプ台 専用補充インク
シヤチハタスタンプ台 中形 紫
シヤチハタスタンプ台 中形 朱
シヤチハタスタンプ台 中形 緑
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
メーカーマックス(文具)マックス(文具)シヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,347円1,058円1,142円1,142円1,142円2,658円
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプ台・朱肉補充インキスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉
インク種別油性顔料超微粒子有機顔料----
サイズ(mm)16×112×8275×φ30----
仕様再生材使用率100%、グリーン購入法適合商品、エコ商品ねっとプラスチックの再利用81%、再生材、エコ商品ねっと、グリーン購入法適合品----
盤面寸法(mm)93×54-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト