ツール用品技術窓口

アナログ温湿度計 TT-509

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:7日目

・ユニークなデザインに見やすい目盛り。

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~40
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~90
  • 単位
    温度:2℃/湿度:5%
  • 奥行(mm)
    約30
  • 高さ(mm)
    約146
  • 幅(mm)
    約100
  • 重量 (g)
    約110
  • 材質
    ABS、PS
  • 仕様
    掛けタイプ,フック穴付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブルー
4904785550926
1個
ピンク
4904785550919
1個
ホワイト
4904785550902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
7日目
1,596円
( 1,756円 )
7日目
1,596円
( 1,756円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・ユニークなデザインに見やすい目盛り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ温湿度計 TT-509のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ温湿度計 TT-509
アナログ温湿度計 TT-492
アナログ温湿度計 TT-515
薄型コンパクト デジタル温湿度計
薄型設計 デジタル温湿度計
大画面表示 デジタル温湿度計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格1,596円2,320円1,343円2,162円2,162円9,061円
通常出荷日7日目7日目7日目8日目8日目8日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~40-20~40-20~40-5~50-5~50-9.9~50
測定湿度範囲(%RH)10~9020~9010~9020~9520~9520~95
単位温度:2℃/湿度:5%温度:1℃/湿度:2%温度:2℃/湿度:5%---
奥行(mm)約30約30約30約12約12約43
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト