ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM

TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM TBAD-76A
  • TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
通常単価(税別)
1,543
税込単価
1,697
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。【用途】・アスファルト・コン...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TBAD-76A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBAD-76Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989999452389
トラスココード
855-8106
幅(mm)
240
質量(g)
290.000
材質1
柄:天然木(ポリエチレンカバー)
奥行(mm)
50
高さ(mm)
750
材質2
甲:ポリエチレン(PE)
材質3
毛:アレンファイバー
材質4
チリトリ:ポリプロピレン(PP)
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)質量(g)材質1
TBAD-76A240290.000柄:天然木(ポリエチレンカバー)

型番リスト

表示件数
型番
TBAD-76A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
【用途】
・アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ほうきチリトリセット 76CMの型番TBAD-76Aのページです。 型番TBAD-76Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
ミックスホーキ
特大ホウキ
ミニほうき&チリトリセット
ミニほうき&チリトリ
マグネットブラシセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)RESZTA
通常価格1,5431,0322,4124,6701,0614,057
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード498999945238945504142448744989999617368---
トラスココード855-8106257-4165207-2105---
幅(mm)240180530---
質量(g)290.000230.000300.000---
材質1柄:天然木(ポリエチレンカバー)毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト