ファクトリーサプライ用品技術窓口

STAND.フリースタンディングブルーム

通常単価(税別)
2,108円
税込単価
2,319円
通常出荷日:1日目

【特長】・一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです・立つホウキなので収納場所に困りません・カバーを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • 奥行 (mm)
    62
  • 長さ (mm)
    1285
  • 幅 (mm)
    252
  • 質量 (g)
    590
  • 材質1
    毛:PET樹脂
  • 材質2
    柄:アルミニウム
  • タイプ
    立つホウキ
  • 毛長 (cm)
    10

ご注意

  • 本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ネイビー
4534374111254
217-6920
1個
グリーン
4534374111261
217-6925
1個
ブラウン
4534374111278
217-6936
1個
アイボリー
4534374111285
217-6927
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108円
( 2,319円 )
1日目
2,108円
( 2,319円 )
1日目
2,108円
( 2,319円 )
1日目
2,108円
( 2,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです
・立つホウキなので収納場所に困りません
・カバーを上げて掃き掃除、下げて自立収納できます
・腰が強く、細毛なので細かいゴミから粗めのごみまで掃けます
【用途】
・店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用
【材質】
・毛:PET樹脂
・柄:アルミニウム

ご注意

  • 本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STAND.フリースタンディングブルームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STAND.フリースタンディングブルーム
PPホーキ 短柄
極太化繊ホーキ
技 PROバーサトルほうき
穂先が洗えるほうき
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHエスコ
通常価格2,108円628円1,184円1,119円 -914円 -46,879円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうき-
ほうきタイプ長ぼうきその他長ぼうき---
奥行(mm)622030---
長さ(mm)12857701410---
幅(mm)252240350300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト