ファクトリーサプライ用品技術窓口

水切りネット【35~100個入り】

通常単価(税別)
510円~600円
税込単価
561円~660円
通常出荷日:1日目

【特長】・水切れがよく、目つまりしません・小さなゴミもしっかりキャッチします【材質】・低密度ポリエチレ...

詳細を確認
  • 縦(mm)
    250

ご注意

  • 商品画像はU67K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

横(mm)

最小発注数量
176-9555
4902393425704
180.000
低密度ポリエチレン(LLDPE)
180
1パック

50個入り

176-9551
4902393425711
182.000
低密度ポリエチレン(LLDPE)
280
1パック

35個入り

199-0222
4902393425742
230.000
-
180
1パック

100個入り

199-0235
4902393425759
210.000
-
280
1パック

70個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
1日目
510円
( 561円 )
1日目
600円
( 660円 )
1日目
600円
( 660円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れがよく、目つまりしません
・小さなゴミもしっかりキャッチします
【材質】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

ご注意

  • 商品画像はU67K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水切りネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りネット
サニタリー用 ゴミ袋
Nシリーズ 10~15L用ゴミ袋
実用本位ゴミ袋90L
ステラ サニタリー
実用本位ゴミ袋70L
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格510円-520円488円674円 -454円584円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
縦(mm)2503805001000350900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト