17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニほうき&チリトリセット【5個入り】

通常単価(税別)
4,525円
税込単価
4,978円
通常出荷日:1日目

【特長】・ささっと机を掃除できます・とってもコンパクトです【材質】・柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

  • JANコード
    4547345028666
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    195-9926
  • 材質1
    柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

型番:

N113J-5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

N113J-5Pの仕様・寸法情報

JANコード
4547345028666
質量(g)
400.0
トラスココード
195-9926
材質1
柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N113J-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,525円
( 4,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ささっと机を掃除できます
・とってもコンパクトです
【材質】
・柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニほうき&チリトリセットの型番N113J-5Pのページです。 型番N113J-5Pに関する仕様情報を記載しております。
ミニほうき&チリトリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニほうき&チリトリセット
ミニほうき&チリトリ
ミニほうき・ちりとりセット
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
217mm ほうきセット・ミニ
220mm ほうきセット・ミニ
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)エスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格4,525円1,061円2,204円1,490円965円836円
通常出荷日1日目1日目3日目2日目3日目3日目
JANコード45473450286664547345028659----
質量(g)400.0347.0----
トラスココード195-9926196-3080----
材質1柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました