ファクトリーサプライ用品技術窓口
プラス
スティックのり スムーズプリット
プラス
通常価格(税別):1,128円~
通常出荷日:2日目
キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)【5個入り】
通常価格(税別):7,304円~
通常出荷日:1日目
マックス(文具)
ホッチキス HD-10TL
マックス(文具)
通常価格(税別):1,507円~
通常出荷日:19日目
三菱鉛筆
油性ボールペンとジェットストリーム 替芯
三菱鉛筆
通常価格(税別):382円~
通常出荷日:1日目 ~
ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)【10個入り】
通常価格(税別):2,801円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
エスロンテープ #360 幅19mm
積水化学工業
通常価格(税別):134円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):4,388円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛
新潟精機(SK)
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:5日目
花王
クイックル立体吸着ウエットシート ストロング
通常価格(税別):1,174円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【特長】・のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。・有機溶剤不使用ですのでお子様に...
詳細を確認【特長】
・のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。
・有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。
・子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。
・粘着力が強く、ピタッとくっつきます。
・植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。
【用途】
・紙・厚紙・写真・布などの接着。
・紙工作や掲示物、厚手の封筒どめに。
【材質】
・主成分:PGE(変性でんぷん)
・本体容器・中皿:再生PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円