ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックル立体吸着ウエットシート ストロング【20個入り】

通常単価(税別)
1,174円
税込単価
1,291円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力タイプのウエットシートです・床のベタベタ汚れがゴシゴシしないで拭きとれる強力タイプの床用...

詳細を確認
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • JANコード
    4901301359087
  • 質量(g)
    268.000
  • トラスココード
    257-8741
  • シートサイズ(mm)
    205×285

ご注意

  • キッチンやダイニングの床そうじに。

型番:

359087
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

359087の仕様・寸法情報

形状
シート
タイプ
ウェット
JANコード
4901301359087
質量(g)
268.000
トラスココード
257-8741
シートサイズ(mm)
205×285

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
359087
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,174円
( 1,291円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプのウエットシートです
・床のベタベタ汚れがゴシゴシしないで拭きとれる強力タイプの床用ウエットシートです
・フロア用クイックル史上最強の拭きとり力※で、ホコリ・髪の毛も、油汚れや足裏汚れもすっきり拭きとります
・床についたニオイの消臭効果もあります
・足裏の感触でわかるほど、劇的サッパリ床になります
・香りが残らないタイプです
・99%除菌します

ご注意

  • キッチンやダイニングの床そうじに。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックル立体吸着ウエットシート ストロングの型番359087のページです。 型番359087に関する仕様情報を記載しております。
クイックル立体吸着ウエットシート ストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックル立体吸着ウエットシート ストロング
クイックルワイパー ウエットシート
工業用ウエットワイパー
かるがーる フローリング用ドライシートEC
せっけん成分配合 ハンドウォッシュワイプ
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ)
メーカー花王花王スリーボンド山崎産業STJトラスコ中山
通常価格1,174円1,169円1,496円747円4,762円4,352円 -
通常出荷日1日目4日目1日目5日目2日目1日目
形状シート-シート-シートシート
タイプウェット-ウェット-ウェットウェット
JANコード4901301359087-----
質量(g)268.000-----
トラスココード257-8741-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました