ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スティックのり スムーズプリット 【3個入り】

スティックのり スムーズプリット  29719
  • スティックのり スムーズプリット
通常単価(税別)
1,128
税込単価
1,241
通常出荷日:2日目

【特長】・なめらかな使い心地で、ムラなく塗れるスティックのりです。【用途】・スピードを要する貼り付けや...

詳細を確認

型番:

29719
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

29719の仕様・寸法情報

JANコード
4977564650834
トラスココード
836-4498
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
117.000
材質1
主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
材質2
本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP
長さ(mm)
102
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29719

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4977564650834
836-4498
117.000
102
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128
( 1,241 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな使い心地で、ムラなく塗れるスティックのりです。
【用途】
・スピードを要する貼り付けや、プリント貼り。
・伝票、レシート、新聞、雑誌のスクラップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり スムーズプリット の型番29719のページです。 型番29719に関する仕様情報を記載しております。
スティックのり スムーズプリット のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務作業で
5
満足度:5.0
至って普通のステイックのり。文具用品としては珍しい色合いで、ごちゃごちゃした机の上でも直ぐに居場所が分かるのは凄く良い。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり スムーズプリット
スティックの りプリット
テープのりノリノポッド
テープのり ノリノプロ
スティックのり 10g
スティックのり 40g
メーカープラスプラスプラスプラス不易糊工業不易糊工業
通常価格1,1281,047 -660833405540
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目4日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
材質1主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)-本体ケース:再生ABS本体ケース:再生ABS--
材質2本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP本体容器・中皿:再生PP----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました