17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

437
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

437の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
437
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,445円
( 5,990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
・人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
・ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。
・押してカットするタイプです。
・刃は1枚で4ヵ所使えます。
・7.3mmまで切断できます。
【用途】
・様々なフィルム・シートのカットに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSHの型番437のページです。 型番437に関する仕様情報を記載しております。
シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH
シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL
115mm シートカッター
110mm シートカッター(引き切り)
43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)
カッターマット
メーカーMARTORMARTORエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格5,445円5,445円3,124円6,256円1,064円1,994円 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました