17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 436
  • シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL

シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL

通常単価(税別)
5,445円
税込単価
5,990円
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。・人間工学に基づいた形状で快適に作業でき...

詳細を確認

    型番:

    436
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    436の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    436
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,445円
    ( 5,990円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
    ・人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
    ・ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。
    ・引いてカットするタイプです。
    ・刃は1枚で4ヵ所使えます。
    ・7.5mmまで切断可能。
    【用途】
    ・様々なフィルム・シートのカットに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シートカッターSECUMAX OPTICUT PULLの型番436のページです。 型番436に関する仕様情報を記載しております。
    シートカッターSECUMAX OPTICUT PULLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL
    シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH
    115mm シートカッター
    110mm シートカッター(引き切り)
    43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)
    カッターマット
    メーカーMARTORMARTORエスコエスコエスコオルファ
    通常価格5,445円5,445円3,124円6,256円1,064円4,469円
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました