17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

通常単価(税別)
89,979円~95,504円
税込単価
98,977円~105,054円
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。・作業者の疲労軽減と効率UPを実現し...

詳細を確認
  • ホース取入口
    Rc1/4
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型形状タイプ。作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ):関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

ビットの交換はワンタッチスリーブ式なのでビットの交換が簡単、しかも確実に固定します。
交換するときはエアを止めて行うようにして下さい。
バルブレバーを徐々に握って始動してください。
一定の締付トルクに達すれば自動的に停止します。
トルク調整はカバー(クラッチケーススリーブ)を下げると調整窓が有り、そこへ先端プラスNo.2の柄付ドライバーを差し込み、右へ回せばトルクは上がり、左へ回せば下がります。
給油はモータ部にタービン油ISOVG32を少量補給して下さい。
使用中空機圧力の変動は締付トルクのバラつきの原因となります。
必ず圧力調節弁を使用して空機圧力を一定に保って下さい。
配管中にオイラ・フィルタを取り付ければ給油は自動的に行う事が出来、ツールの性能及び、寿命が長く保たれます。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大締付トルク(N・m)

  • 能力ねじ寸法(mm)

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

能力ねじ寸法

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
1.0-2.2(Mpa) / 1.0-1.7(0.5MPa) / 1.6-4.0(0.5MPa)
5
約800
0.3
約175(ビットなし)
約870(ビットなし)
1個
1.5-2.6(0.5MPa) / 3.0-5.5(0.5MPa) / 5.0-10.5(0.5MPa)
5-6
約480
0.5
約198(ビットなし)
約1200(ビットなし)
1個
1.5-2.6(0.5MPa) / 3.0-5.5(0.5MPa) / 5.0-(8.0)(0.5MPa)
5-6
約800
0.5
約198(ビットなし)
約1200(ビットなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,979円
( 98,977円 )
2日目
95,504円
( 105,054円 )
2日目
95,504円
( 105,054円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
・作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
クッションクラッチドライバー
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
エアードライバー 減速式 GT-H5R
メーカー瓜生製作瓜生製作瓜生製作瓜生製作瓜生製作ベッセル
通常価格89,979円-114,020円75,922円45,620円 -54,528円 -34,437円
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目〜2日目〜1日目
ホース取入口Rc1/4Rc1/8Rc1/8Rc1/8--
よく一緒に購入される商品

ドライバー(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト