17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

はがきサイズのプリンタラベル フォト光沢紙(白無地)【1~12個入り】

はがきサイズのプリンタラベル フォト光沢紙(白無地)
通常単価(税別)
791円~859円
税込単価
870円~945円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・少量でも手軽にシールが作れる光沢紙ラベルです。・色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
お名前シール 22面
はがきサイズ(100×148.5mm)
4906186293020
22面 2列×11段
36×8
12シート(264片)
1パック

12個入り

写真シール 丸型 16面
はがきサイズ(100×148.5mm)
4906186293303
16面 4列×4段
φ17
12シート(192片)
1パック

12個入り

お名前シール 14面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186293839
14面 2列×7段
43×14
12シート(168片)
1個
タイトルラベル 6面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186293853
6面 6列×1段
110.0×12.0
12シート(72片)
1パック

12個入り

タイトルラベル 9面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186293860
9面 1列×9段
12×86
12シート(108片)
1パック

12個入り

お名前シール 12面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186293884
12面 2列×6段
45×19
12シート(144片)
1パック

12個入り

写真シール 角型 9面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186296021
9面 3列×3段
24×32
12シート(108片)
1パック

12個入り

写真シール 角型 6面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186296038
6面 2列×3段
40×30
12シート(72片)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
10日目
859円
( 945円 )
4日目
791円
( 870円 )
4日目
791円
( 870円 )
4日目
791円
( 870円 )
4日目
791円
( 870円 )
10日目
859円
( 945円 )
4日目
859円
( 945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量でも手軽にシールが作れる光沢紙ラベルです。
・色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・光沢コート紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがきサイズのプリンタラベル フォト光沢紙(白無地)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがきサイズのプリンタラベル フォト光沢紙(白無地)
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格791円-5,133円1,272円920円13,653円785円 -
通常出荷日4日目〜6日目9日目6日目6日目在庫品1日目〜
商品タイプカードフィルム/シートインクジェット印刷用紙カードフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色白無地ホワイトホワイトホワイト透明ホワイト
厚み(mm)0.18(165g/㎡)0.16(155g/㎡)0.18(165.0g/㎡)ホワイトフィルム:0.150.150.13(120g/㎡)
ラベル厚み(mm)0.120.100.12ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.070.070.07
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト