ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Lホルダー A4タテ型 クリアファイル

通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目

見出し色分けが出来るA4 タテ型ファイル【特長】・見出しの色による内容の分類が可能・雑誌の切り抜きや、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

Lホルダーの使用例

Lホルダーの使用例

仕様

  • 高さ:303mm
  • 幅:230mm
  • 再生PP(本体)※
  • エコマーク
  • グリーン購入法適合品
  • エコ商品ねっと掲載
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
  • ※ 印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

カラーバリエーション

730(見出しの色:青)の外観

730(見出しの色:青)の外観

730(見出しの色:藤)の外観

730(見出しの色:藤)の外観

730(見出しの色:緑)の外観

730(見出しの色:緑)の外観

730(見出しの色:灰)の外観

730(見出しの色:灰)の外観

730(見出しの色:橙)の外観

730(見出しの色:橙)の外観

730(見出しの色:赤)の外観

730(見出しの色:赤)の外観

730(見出しの色:空)の外観

730(見出しの色:空)の外観

730(見出しの色:若草)の外観

730(見出しの色:若草)の外観

※とじ具・イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

内容量

最小発注数量
見出し色:青
4971660332106
1枚
1個
見出し色:緑
4971660332304
1枚
1個
見出し色:赤
4971660332205
1枚
1個
見出し色:空
4971660307302
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

見出し色分けが出来るA4 タテ型ファイル
【特長】
・見出しの色による内容の分類が可能
・雑誌の切り抜きや、各種種類を一時保管するのに便利。
・書類を入れたまま中身が確認できる透明PP製。
・2穴のパンチ穴付きなので、ファイルにとじ込んでの使用が可能。
【用途】
・提出資料用、一時保管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lホルダー A4タテ型 クリアファイルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
資料整理
4
満足度:4.0
パンチの穴あけいりません。A4の紙を入れてそのまま保管できます。紙の出し入れも閉じた状態で出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
ホルダー(マチ付) A4タテ型
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
ホルダー(マチなし) A4タテ型
シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)
クリアーファイルカラーベースW A4タテ型
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格439円773円 -896円697円 -480円 -1,324円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
仕様透明PP製、穴数:2穴透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm固定式、台紙あり透明PP製、穴数:2穴固定式、台紙なし表紙ポケット付
幅(mm)230230242230231242
高さ(mm)303303307303307307

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト