17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • AR(反射防止)コートレンズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)

LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
通常単価(税別)
61,81874,822
税込単価
68,00082,304
通常出荷日:5日目

デスクホルダー固定式のフリーアーム照明拡大鏡。【特長】・角形レンズとパネル式LED照明による一方向から...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

AR(反射防止)コートレンズ

最小発注数量
2
-
1個
2
1個
3.5
-
1個
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,818
( 68,000 )
5日目
68,063
( 74,869 )
5日目
64,407
( 70,848 )
5日目
74,822
( 82,304 )
5日目

詳細情報

基本情報

デスクホルダー固定式のフリーアーム照明拡大鏡。
【特長】
・角形レンズとパネル式LED照明による一方向からの「方位照明」によって優れた表面の造形力を誇る。
・より省スペースでフリーアーム式照明拡大鏡を設置できるように、製品下部にフランジベースを装備。
・デスクにネジ×3個でネジ止めする事で、固定して使用が可能。
・長方形の角形レンズにより、横方向の視野を広くとれる為、使用時の違和感が少ない。
・光源には省電力の導光板型パネルLEDを光源に採用。
・白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
・FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

商品情報

LED式照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム O-LIGHT3L-FDX2/2AR/3.5/3.5ARの仕様

オーライトIII L-FD型の外観

外観

オーライトIII L-FD型の寸法図

寸法図

※注意:本製品はネジにより固定するタイプのため自立はしません。

製品仕様

レンズ
倍率ラインナップ2倍、3.5倍、2倍AR、3.5倍AR
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り/2倍、3.5倍
照明
光源LEDライトパネル
入力電圧100V
消費電力9W
待機電力0W
調光機能有り/調節範囲 100~50%
本体
重量(Kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)
アーム長(mm)約850
ヘッド部寸法(mm)293×205
使用温度範囲5℃~40°
防塵・防水保護等級IP20(屋内使用に限る)

開発秘話

 

当初は個人E/U様向けに開発された製品でしたが、工業用としてPRをした所、売上を大幅に伸ばした製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデスク上で使用する「デスクスタンド式」はありますか?
A
この製品はクランプ固定式の「フリーアーム式」のみのご用意となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
通常価格61,818-53,244 -37,279 -65,122 -43,046 -55,535
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
外径(mm)293×205293×205226-226226
光源LEDライトパネル27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)-高輝度白LED 7粒--
調光機能有(100~50%)なし100~50%なしなし
消費電力(W)924100~125V:9、200~240V:109100~125V:9、200~240V:109+5
重量(g)2400(レンズ無し、本体重量)2400(レンズ無し、本体重量)-1000(照射ヘッド部のみ:500)--

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング