ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):17,877円~
通常出荷日:1日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
通常価格(税別):28,774円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):39,875円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1,309円~
通常出荷日:1日目 ~
オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
オーム電機(ライト)
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):3,134円~
通常出荷日:1日目

付属のマグネットスタンドの磁力で鉄製の工作物などに固定して使用する拡大鏡です。【特長】・LED専用とし...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,167円 ( 47,484円 ) | 10日目 |
49,544円 ( 54,498円 ) | 10日目 |
55,795円 ( 61,375円 ) | 10日目 |
68,529円 ( 75,382円 ) | 10日目 |
84,729円 ( 93,202円 ) | 10日目 |
93,785円 ( 103,164円 ) | 10日目 |
128,881円 ( 141,769円 ) | 10日目 |
142,912円 ( 157,203円 ) | 10日目 |
付属のマグネットスタンドの磁力で鉄製の工作物などに固定して使用する拡大鏡です。
【特長】
・LED専用として新規設計されたスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しています。
・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
【主な用途】
・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
・プリント基板や電子部品の外観目視検査

SKKL-MSシリーズの外観

SKKL-MSシリーズの寸法図 単位:mm
| レンズ | |
|---|---|
| 倍率ラインナップ | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
| 照明 | |
|---|---|
| 光源 | 高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 |
| 入力電圧 | 100~240V 50/60Hz Aプラグ |
| 消費電力 | 9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V) |
| 待機電力 | 0W |
| 調光機能 | なし |
| 本体 | |
|---|---|
| 重量(kg) | 2.6(レンズ含まず・本体重量) |
| 全高(mm) | 360 |
| ヘッド部径(mm) | 226 |
| 支柱径/横棒径(mm) | 16/13 |
| マグネット部寸法(mm) | 55×77×55 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 防塵・防水保護等級 | IP20(屋内使用に限る) |
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):2,670円~

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):22,096円

池田レンズ工業
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
4通常価格(税別):9,479円

エンジニア
ポケットルーペ SL-48・49
0通常価格(税別):2,115円~

ホーザン
ズームレンズ L-870
0通常価格(税別):42,360円

新潟精機(SK)
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
0通常価格(税別):17,877円

ホーザン
レンズ L-846
5通常価格(税別):23,024円

ホーザン
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3
5通常価格(税別):3,356円~

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円