ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE 比重瓶 25ml

PTFE 比重瓶 25ml 82-4323
通常単価(税別)
11,982円
税込単価
13,180円
通常出荷日:8日目

【特長】・PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。・容量(ml):25・外径×高さ(mm):35φ...

詳細を確認

型番:

82-4323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

82-4323の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
82-4323
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,982円
( 13,180円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
・容量(ml):25
・外径×高さ(mm):35φ×52
※高さはフタをのぞく全高です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE 比重瓶 25mlの型番82-4323のページです。 型番82-4323に関する仕様情報を記載しております。
PTFE 比重瓶 25mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE 比重瓶 25ml
PTFE 比重瓶 10ml
PTFE 比重瓶 15ml
計量スコップ 25mL
PTFEひしゃく 10mL
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-20
メーカー三商三商三商ケニス東京硝子器械三商
通常価格11,982円11,332円11,766円678円8,907円12,049円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目3日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました