17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

難燃シリコーンスポンジシート

難燃シリコーンスポンジシート
通常単価(税別)
10,77797,803
税込単価
11,855107,583
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

最小発注数量
500×500×3
両面皮なし
1個
500×500×1
両面皮なし
1個
500×500×2
両面皮なし
1個
500×500×3
両面皮なし
1個
500×500×5
両面皮なし
1個
1000×1000×1
両面皮なし
1個
1000×1000×2
両面皮なし
1個
1000×1000×3
両面皮なし
1個
1000×1000×5
両面皮なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,453
( 24,698 )
13日目
10,777
( 11,855 )
13日目
15,230
( 16,753 )
11日目
19,009
( 20,910 )
13日目
26,669
( 29,336 )
9日目
34,801
( 38,281 )
12日目
51,585
( 56,744 )
13日目
66,042
( 72,646 )
12日目
97,803
( 107,583 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃シリコーンスポンジシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃シリコーンスポンジシート
樹脂サンプルプレート PC・透明
ハーフミラー
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
セラミック丸棒
セラミック管(PT-1)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,777-5,321 -3,750 -3,162 -13,936 -5,015 -
通常出荷日9日目〜9日目〜1日目〜1日目〜19日目〜19日目〜
材質シリコーンゴムポリカーボネート・透明B270PETフィルムAl2O3;99.6%Al2O3;55%、SiO2;41%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト