17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)

通常単価(税別)
28,966円~38,276円
税込単価
31,863円~42,104円
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • 詳細タイプ
    断熱用セラミック
  • 材質詳細
    セラミック
  • 詳細仕様2
    ・平行度:10μm・熱伝導率:16.3W/(m・K)・耐熱衝撃性:350K・低熱膨張タイプ
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 20日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
30
30
3
・サイズ(mm):30×30×3t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
30
30
5
・サイズ(mm):30×30×5t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
30
30
10
・サイズ(mm):30×30×10t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
50
50
3
・サイズ(mm):50×50×3t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
50
50
5
・サイズ(mm):50×50×5t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
50
50
10
・サイズ(mm):50×50×10t・線膨張係数(350℃時):4.7×10の-6乗り・面粗さ:Ra1.6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,966円
( 31,863円 )
19日目
28,966円
( 31,863円 )
19日目
28,966円
( 31,863円 )
20日目
38,276円
( 42,104円 )
19日目
38,276円
( 42,104円 )
26日目
38,276円
( 42,104円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。
・加工性が良くコンタミの問題がありません。
・熱衝撃性に強いセラミック材料です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
偏光板80×80mm(10枚組)
樹脂板材 アクリル板 透明
制電PVC板 透明
制電PC 板 ブラウンスモーク
樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,966円-1,578円18,108円12,403円 -12,595円 -16,721円 -
通常出荷日19日目〜4日目9日目8日目〜8日目9日目
商品タイプ素材シート素材素材素材素材
材質【その他】その他【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】塩化ビニール【樹脂】PC(ポリカーボネート)ポリエチレン
詳細タイプ断熱用セラミック偏光板板板板板
材質詳細セラミックアセテートセルロースPMMA(アクリル)制電PVC制電PCHDPE(高密度ポリエチレン)
詳細仕様2・平行度:10μm・熱伝導率:16.3W/(m・K)・耐熱衝撃性:350K・低熱膨張タイプ・材質:アセテートセルロース・包装形態:ポリ袋・包装サイズ:80×80×2mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト