ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

高速振盪機用ラック CM-RP

高速振盪機用ラック CM-RP 41-0528
通常単価(税別)
15,734円
税込単価
17,307円
通常出荷日:10日目

【特長】・規格:マイクロプレート2枚

型番:

41-0528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0528の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,734円
( 17,307円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:マイクロプレート2枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速振盪機用ラック CM-RPの型番41-0528のページです。 型番41-0528に関する仕様情報を記載しております。
高速振盪機用ラック CM-RPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速振盪機用ラック CM-RP
高速振盪機用ラック CM-R15
高速振盪機用ラック CM-R50
高速振盪機用ラック CM-RD
高速振盪機用ラック CM-R1.5
恒温振盪器 シェーカー専用ラック
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格15,734円22,593円22,593円25,999円15,734円13,169円 -
通常出荷日10日目8日目8日目15日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました