ツール用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 測定精度

  • 最小表示

  • 商品詳細種別

  • 温度測定部(プローブ)

  • 電池寿命

  • 防水性能

  • 温度センサ

  • 温度更新間隔

  • 温度プローブ

  • ハンドル部耐熱温度

  • 温度表示間隔

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

測定精度

最小表示

商品詳細種別

温度測定部(プローブ)

電池寿命

防水性能

温度センサ

温度更新間隔

温度プローブ

ハンドル部耐熱温度

温度表示間隔

電源

測定範囲

付属品

最小発注数量
AD-5604C
±1℃(-30~+250℃)、±2℃(-50~-30.1℃、250.1~300℃)
0.1℃
データメモリ機能(99個)付
-
約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
JIS保護等級7、IPX7 相当(温度プローブ接続時)
-
約1秒
シース長 約150mm、シース径 φ3.6mm、ケーブル長 約1m、質量 約120g
200℃
-
単4形乾電池2本
-50~+300℃
-
1個
AD-5605C
±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
-
φ3×L108mm、ケーブル長約600mm
-
IP65相当
Tタイプ熱電対センサー(接地型)
-
-
-
約1秒
CR2032形リチウム電池1個
-50~+350℃
取扱説明書、電池(モニター用)、シースホルダー
1個
AD-5605P
±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
-
φ3×L110mm
-
IP65相当
Tタイプ熱電対センサー(接地型)
-
-
-
約1秒
CR2032形リチウム電池1個
-50~+350℃
取扱説明書、電池(モニター用)、シースホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
1日目
8,505円
( 9,356円 )
1日目
5,414円
( 5,955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上限/下限アラーム機能で温度管理が可能
・温度表示間隔は10秒/2秒切替可能ですばやい温度変化を表示。
・食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心温度計 ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心温度計 ADシリーズ
防水型中心温度計 AD-5604C
中心温度計 AD-5624
防水型中心温度計 AD-5625
中心温度計 AD-5624(Aタイプ)
中心温度計 ホワイト AD-5625A
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン
通常価格5,414円-11,847円 -3,499円2,650円 -24,621円3,105円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜16日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト