ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

東興 DOメータ TOX-999iB

東興 DOメータ TOX-999iB 33-0774
通常単価(税別)
174,673円
税込単価
192,140円
通常出荷日:8日目

【特長】・ポーラログラフ方式センサで安定した測定。・1000件のデータ保存が可能。・TOX-999i、...

詳細を確認

型番:

33-0774
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-0774の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0774
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,673円
( 192,140円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポーラログラフ方式センサで安定した測定。
・1000件のデータ保存が可能。
・TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
・付属電極:フラン瓶用 OX-90B
・測定範囲(mg/L):0~19.99
・測定範囲(%):0~99.9(飽和度)
・温度範囲(℃):-5~50
・分解能(mg/L):0.01
・分解能(%):0.1(飽和度)
・温度分解能(℃):0.1
・温度補償:自動(-5~50℃)
・塩分補正:任意設定(0~35‰)
・気圧補正:任意設定(900~1099.9hPa)
・外寸法・重量:W77×D40×H172mm・320g
・電源:単3アルカリ乾電池2個
・付属品:電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東興 DOメータ TOX-999iBの型番33-0774のページです。 型番33-0774に関する仕様情報を記載しております。
東興 DOメータ TOX-999iBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東興 DOメータ TOX-999iB
東興 DOメータ TOX-999
東興 DOメータ TOX-999B
東興 DOメータ TOX-999i
電極アタッチメント 0IBシリーズ
東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999
メーカー三商三商三商三商アズワンアズワン
通常価格174,673円136,725円136,725円174,673円1,060円81,540円
通常出荷日8日目8日目8日目19日目1日目〜15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました