17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空データロガーソフトアクセサリーキット 2-624-11

真空データロガーソフトアクセサリーキット

通常単価(税別)
52,055円
税込単価
57,261円
通常出荷日:13日目

【特長】・真空雰囲気下でロギングもできる真空計。・真空チャンバ内に直接入れて測定することができる真空デ...

詳細を確認

    型番:

    2-624-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    2-624-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-624-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,055円
    ( 57,261円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空雰囲気下でロギングもできる真空計。
    ・真空チャンバ内に直接入れて測定することができる真空データロガーです。
    ・メモリー機能によって、2000個までの測定結果を保存できます。
    ・測定データはUSB経由でパソコンに保存できます。
    ・大気圧から高真空までの高範囲を測定できます。
    【商品仕様】
    ・型番:ソフトアクセサリーキット
    ・セット内容: USBケーブル(2m)、ACアダプタ(100~260V 50/60Hz)、保護ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    真空データロガーソフトアクセサリーキットの型番2-624-11のページです。 型番2-624-11に関する仕様情報を記載しております。
    真空データロガーソフトアクセサリーキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空データロガーソフトアクセサリーキット
    ピラニー真空計
    ピラニ真空計 GPシリーズ
    テスラメータ用プローブ
    騒音計 SD-2200(定番モデル)
    LED照度計 EA712A-11
    メーカーアズワンアズワンアズワンカネテックA-Gas Japan(旧FUSO)エスコ
    通常価格52,055円185,515円 -106,891円 -43,703円 -25,131円40,093円
    通常出荷日13日目16日目1日目〜5日目〜4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました