ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,817円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
中心温度計 ADシリーズ
アズワン
通常価格(税別):5,414円~
通常出荷日:1日目
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):324,296円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超音波ホモジナイザー
アズワン
通常価格(税別):101,183円~
通常出荷日:4日目
東京硝子器械
デジタル気圧計 SK-500B
東京硝子器械
通常価格(税別):228,884円~
通常出荷日:6日目

【特長】
・サンプリングポンプを使用しない為、初めての人でも作業をしながら簡単に測定できます。
・長時間の平均ガス濃度を測定するもので自然拡散を利用しています。
・濃度直読式・直接測定で場所を選ばす低コスト。
・測定対象気体名:アンモニア
・測定範囲(ppm):2.5~1000
・目盛範囲(ppm・hr):25~500
・測定時間(hr):0.5~10
・有効期限(年):3
※換算係数にてジメチルアミン、N,N-ジメチルエチルアミン、トリエチルアミン、ヒドラジン測定可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス採集袋(天然ゴム製)
0通常価格(税別):3,860円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~