ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

パイプファン PFK-100N

通常単価(税別)
4,877円
税込単価
5,365円
通常出荷日:10日目

φ100角形ターボファンタイプ(強制排気用)【特長】・適合パイプ:φ100mm・電源コードプラグ付・壁...

詳細を確認

型番:

PFK-100N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PFK-100Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
設置場所
居間・洗面所・トイレ用
消費電力(W)
3.1/3.6
サイズ(mm)
170×30×170
JANコード
4937819107216
質量(g)
600
材質
樹脂製
換気風量(㎥/H)
52/54
騒音(dB)
31/32
内容量
1個
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 居間・洗面所・トイレ用
  • 材質:樹脂製
  • PFK-100後継機種
定格電圧(V)50Hz入力(W)50Hz風量(m3/H)50Hz騒音(dB)60Hz入力(W)60Hz風量(m3/H)60Hz騒音(dB)
1003.152313.65432

外形図

単位:mm
パイプファン PFK-100N  外形図

型番リスト

表示件数
型番
PFK-100N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877円
( 5,365円 )
10日目

詳細情報

基本情報

φ100角形ターボファンタイプ(強制排気用)
【特長】
・適合パイプ:φ100mm
・電源コードプラグ付
・壁・天井取付可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプファン PFK-100Nの型番PFK-100Nのページです。 型番PFK-100Nに関する仕様情報を記載しております。
パイプファン PFK-100Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプファン PFK-100N
パイプファン PF-100N
トイレファン先端型 T-300
トイレファン先端型 T-75
浴室用換気扇 TK-18
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格4,877円4,877円3,851円2,473円5,477円5,463円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
設置場所居間・洗面所・トイレ用居間・洗面所・トイレ用トイレ用トイレ用浴室用浴室用
消費電力(W)3.1/3.63.1/3.615/149/813/1415/14
サイズ(mm)170×30×170φ170×32φ190×183φ145.6×144230×45×230269×50×218
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました