ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカードケース
日本緑十字社
通常価格(税別):682円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・裏側に滑り止めゴム付きのコーナーベルトがあり、手帳などにはさんで持ち運びやすい。
・ペンケースのフラップが120度大きく開いて中が見やすく取り出しやすい。
・デスク上ではペントレーとして使える。
・フロントポケットにはすぐに使いたいペンなどをはさんでおけば便利。
【商品仕様】
・JANコード:4901480321684
・外寸法(W・D・H):180・100・20
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):1,940円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円