ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

NB名刺ホルダ 替紙 A4 縦 30穴 300 横 メイ-F335B

NB名刺ホルダ 替紙 A4 縦 30穴 300 横 メイ-F335B メイ-F335B
通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。・引き出しへの収納時や移動の際...

詳細を確認

型番:

メイ-F335B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メイ-F335Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メイ-F335B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
・引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてばらばらにならないよう名刺の挿入方向を一方向に統一しました。
・表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用。
・厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスや、デスクのA4引き出しに収納可能。
・台紙枚数:15枚(最大収容枚数27枚)。
・表紙/再生発泡PPシート。
【商品仕様】
・JANコード:4901480067988

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NB名刺ホルダ 替紙 A4 縦 30穴 300 横 メイ-F335Bの型番メイ-F335Bのページです。 型番メイ-F335Bに関する仕様情報を記載しております。
NB名刺ホルダ 替紙 A4 縦 30穴 300 横 メイ-F335Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NB名刺ホルダ 替紙 A4 縦 30穴 300 横 メイ-F335B
名刺ホルダー替紙式 A4 ピンク 30穴 300名 横入 メイ-F335P
名刺ホルダー 替紙式 A4 縦 30穴 黄 メイ-F335Y
名刺ホルダー 替紙式 A4 緑 メイ-F335G
名刺ホルダー 替紙式 縦入 2穴 300名 青 メイ-30NB
名刺ホルダー 替紙式 A4 300名 グレー メイ-335NDM
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格4,342円4,342円4,342円4,342円2,289円5,260円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました