ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リングファイル ER A4 背幅28mm オレンジ フ-UR420YR

リングファイル ER A4 背幅28mm オレンジ フ-UR420YR フ-UR420YR
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を採用しています。・書類が水平に開き、閲覧に適した丸型リ...

詳細を確認

型番:

フ-UR420YR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-UR420YRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-UR420YR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を採用しています。
・書類が水平に開き、閲覧に適した丸型リング式とじ具で、途中の書類の抜き差しも簡単です。
・とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
・キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。
・書類の一時保存に便利なポケット付き(オモテ表紙内側)。
・書類を保護するためのプロテクターがセットされています。(書類の両サイドに入れてご使用ください)
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480027036

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル ER A4 背幅28mm オレンジ フ-UR420YRの型番フ-UR420YRのページです。 型番フ-UR420YRに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル ER A4 背幅28mm オレンジ フ-UR420YRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル ER A4 背幅28mm オレンジ フ-UR420YR
リングファイル ER A4 背幅28mm ピンク フ-UR420P
リングファイル ER A4 背幅28mm 赤 フ-UR420R
リングファイル ER A4 背幅28mm 紫 フ-UR420V
リングファイル ER A4 背幅28mm 青緑 フ-UR420BG
リングファイル ER A4 背幅28mm 紺 フ-UR420DB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,139円1,139円1,139円1,139円1,139円1,139円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました