ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
【特長】・書類がバサッと入るクリヤーホルダー型ポケット・ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止...
詳細を確認



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,068円 ( 1,175円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
【特長】
・書類がバサッと入るクリヤーホルダー型ポケット
・ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
・収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計
・書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。
【材質】
・表紙:R-PP、ポケット:PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

セキセイ
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
0通常価格(税別):2,156円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):796円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):605円