ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。
・書類を保護するためのプロテクター付き。
・閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
・2穴。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
・表紙/PPフィルム貼り。
・カラー仕切カード付き。
【商品仕様】
・JANコード:4901480190617

コクヨ
チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴
【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

コクヨ
インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4
【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 青(背幅27mm)
0通常価格(税別):736円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 60枚 360名収容 黒 メイ-N136D
0通常価格(税別):1,466円

コクヨ
名刺入れ ファイル 名刺ホルダー POSTY 替紙式 500名 A4 ピンク P3メイ-355P
0通常価格(税別):2,474円