ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~

LIHIT LAB
クリップボード
0通常価格(税別):1,492円~

コクヨ
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 フ-100
0通常価格(税別):1,364円

コクヨ
クリップボード クリップホルダ- A4 黒 ヨハ-50ND
0通常価格(税別):1,994円

エスコ
A4クリップボード(S型/E型)
0通常価格(税別):906円