ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱鉛筆
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
通常価格(税別):633円~
通常出荷日:4日目
エスコ
テープカセット(布転写/白)
エスコ
通常価格(税別):1,378円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
・適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
・多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470658
・サイズ(W X D X H):52×105×32
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
TATスタンプ台N 塗布用 大
0通常価格(税別):2,578円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円