ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
【特長】
・直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480050768
・寸法(タテ・ヨコ(mm)):279.4・381.0
・寸法:T11×Y15
・外寸法(高さ・幅・背幅):285・414・45
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):963円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円