ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 本体色

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル A4サイズ

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル A4サイズ G56200
通常単価(税別)
707円
税込単価
778円
通常出荷日:10日目

スリムで軽量なリクエスト スーパーヴュー ケースファイル。【特長】・机上ファイリングにも携帯にも便利。...

詳細を確認

型番:

G56200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G56200の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ホワイト
色詳細
-
サイズ
A4
寸法(mm)
315×245×15
JANコード
4903419151010
材質
ポリプロピレン
収容枚数(枚)
コピー用紙150
仕様
交換式背見出し
内容量
1冊

商品情報

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイルの詳細

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル 商品イメージ

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル 商品イメージ

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル 使用イメージ

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル 使用イメージ

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイルの仕様

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:15×245×315mm
  • サイズ:A4
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:ポリプロピレン
  • カラー:ホワイト/ライトブルー

開発秘話

 

スリムでより軽量なケースファイルの需要があり、価格対応可能なリクエストシリーズで発売いたしました。

型番リスト

表示件数
型番
G56200

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
4903419151010
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707円
( 778円 )
10日目

詳細情報

基本情報

スリムで軽量なリクエスト スーパーヴュー ケースファイル。
【特長】
・机上ファイリングにも携帯にも便利。
・穴を開けられない小物やCD/マニュアル類も一緒にファイリング可能。
・背見出し紙裏面にはタイトル欄付。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル A4サイズの型番G56200のページです。 型番G56200に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル A4サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各コーナーは直角ですか?
A
コーナーすべてが直角に設計されています。用紙の角が傷むことがありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト スーパーヴュー・ケースファイル A4サイズ
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ダレスバッグ A4サイズ
インナードキュメントファイル
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
おくすりポケット
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格707円887円2,797円766円675円 -528円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類バック類小物ケース・トレー
サイズA4A4A4A4--
寸法(mm)315×245×15260×347×50285×400×70240×325×20-100(外寸117)×70
材質ポリプロピレンポリプロピレン本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ポリプロピレンビニールポリエチレン
収容枚数(枚)コピー用紙150---コピー用紙150-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました