ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

内径加工用ホルダ C-MBR-OH

通常単価(税別)
35,260
税込単価
38,786
通常出荷日:9日目

【特長】・菱形75°ポジ・モーグルバー・最小加工径φ5・超硬シャンク(内部給油穴付)

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。

型番:

C045F-MBRD05-OH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C045F-MBRD05-OHの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴
適合チップ形状
ISO規格外
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
5
全長(mm)
80
適合チップ
MBL型
クランプねじ
LR-S-2*3.5
レンチ
CLR-13S
基準コーナーR(ノーズR)
0.15
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状油穴(オイルホール)最小加工径全長
C045F-MBRD05-OH内径・通し穴ISO規格外5mm80mm
C06F-MBRD05-OH内径・通し穴ISO規格外5mm80mm

型番リスト

表示件数
型番
C045F-MBRD05-OH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,260
( 38,786 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形75°ポジ
・モーグルバー
・最小加工径φ5
・超硬シャンク(内部給油穴付)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ C-MBR-OHの型番C045F-MBRD05-OHのページです。 型番C045F-MBRD05-OHに関する仕様情報を記載しております。
内径加工用ホルダ C-MBR-OHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用ホルダ C-MBR-OH
内径加工用ホルダ C-SEXR
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP
内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP
H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業京セラタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格35,26031,711 -48,897 -63,30763,30715,666
通常出荷日9日目9日目2日目1日目1日目2日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状ISO規格外ISO規格外C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)5618323212
全長(mm)8090-10010090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング