17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が269型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

通常単価(税別)
8,26735,371
税込単価
9,09438,908
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命の実現が可...

詳細を確認
未確定:候補が269型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 製品の基本仕様・特長1

切りくずが詰まりやすい NC旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命を実現

  • スラスト低減と切りくず分断性に優れた刃先、溝形状の採用により、従来の3倍の超高送りでも安定加工が可能
  • 切りくず分断性を向上し、切りくず排出性に劣るワーク回転での旋盤加工においても抜群の排出性を実現
  • 驚異的な超高送り加工においても、長寿命、高精度加工が可能

性能・試験情報

スラストを大幅に低減
加工時のスラストを大幅に低減、3倍の超高送り加工でも抜群の切りくず排出性を実現。

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 性能・試験情報2

パワーフィード2Dの切削抵抗

 
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 性能・試験情報3

パワーフィード4Dの切削抵抗

 

超高送り加工でも長寿命
マシニング加工の超高送りでも他社を圧倒する長寿命。さらに切りくずが詰まりやすい旋盤加工でも安定した長寿命を実現

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 性能・試験情報4

マシニング加工での寿命比較

 
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 製品の基本仕様・特長5

旋盤加工での寿命比較

 

超高送り加工でも高精度
高送りをしても穴径のばらつきが少なく、高品位な加工面が得られる。

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 性能・試験情報6

旋盤加工での穴精度比較

 
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 性能・試験情報7

旋盤加工での切りくず、加工面比較

 

外形図

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 外径図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
3)アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼の加工には不向きです。
4)ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためエアブローを行ってください。
5)高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
6)この切削条件表、PF4Dは、穴あけ深さ4Dc以下に適用ください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
7)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
8)ステップ量は0.2~1.0Dcを目安にしてください。
9)ドリルの振れを0.02mm以下に、高速切削の場合には0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。
10)ドリル刃先再研削限界量は1Dcまでを目安としてください。1Dcを超えると切りくず排出性が悪化することがあります。
11)ドリルの再研削は不二越へご依頼ください。形状の異なる再研削では性能が発揮できない可能性があります。

 

選定サポート情報

選定サポート情報

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D 選定計算式

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
1
7
49
3
-0.01~0
1個
1.1
7.7
49
3
-0.01~0
1個
1.2
8.4
49
3
-0.01~0
1個
1.3
9.1
49
3
-0.01~0
1個
1.4
9.8
49
3
-0.01~0
1個
1.5
10.5
49
3
-0.01~0
1個
1.6
11.2
49
3
-0.01~0
1個
1.7
11.9
49
3
-0.01~0
1個
1.8
12.6
49
3
-0.01~0
1個
1.9
13.3
49
3
-0.01~0
1個
2
15
49
3
-0.01~0
1個
2.02
17
49
3
-0.01~0
1個
2.03
17
49
3
-0.01~0
1個
2.05
17
49
3
-0.01~0
1個
2.1
17
49
3
-0.01~0
1個
2.15
17
49
3
-0.01~0
1個
2.2
17
49
3
-0.01~0
1個
2.25
17
49
3
-0.01~0
1個
2.3
17
49
3
-0.01~0
1個
2.35
17
49
3
-0.01~0
1個
2.4
17
49
3
-0.01~0
1個
2.45
17
49
3
-0.01~0
1個
2.5
17
49
3
-0.01~0
1個
2.55
19
49
3
-0.01~0
1個
2.6
19
49
3
-0.01~0
1個
2.65
19
49
3
-0.01~0
1個
2.7
19
49
3
-0.01~0
1個
2.75
19
49
3
-0.01~0
1個
2.8
19
49
3
-0.01~0
1個
2.85
19
49
3
-0.01~0
1個
2.9
19
49
3
-0.01~0
1個
2.95
19
49
3
-0.01~0
1個
2.98
19
49
3
-0.01~0
1個
2.99
19
49
3
-0.01~0
1個
3
19
49
3
-0.01~0
1個
3.01
24
60
4
-0.012~0
1個
3.02
24
60
4
-0.012~0
1個
3.03
24
60
4
-0.012~0
1個
3.05
24
60
4
-0.012~0
1個
3.1
24
60
4
-0.012~0
1個
3.15
24
60
4
-0.012~0
1個
3.2
24
60
4
-0.012~0
1個
3.25
24
60
4
-0.012~0
1個
3.3
24
60
4
-0.012~0
1個
3.35
24
60
4
-0.012~0
1個
3.4
24
60
4
-0.012~0
1個
3.45
24
60
4
-0.012~0
1個
3.5
24
60
4
-0.012~0
1個
3.55
27
60
4
-0.012~0
1個
3.6
27
60
4
-0.012~0
1個
3.65
27
60
4
-0.012~0
1個
3.7
27
60
4
-0.012~0
1個
3.75
27
60
4
-0.012~0
1個
3.8
27
60
4
-0.012~0
1個
3.85
27
60
4
-0.012~0
1個
3.9
27
60
4
-0.012~0
1個
3.95
27
60
4
-0.012~0
1個
3.98
27
60
4
-0.012~0
1個
3.99
27
60
4
-0.012~0
1個
4
27
60
4
-0.012~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,418
( 9,260 )
1日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,417
( 9,259 )
3日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,418
( 9,260 )
1日目
8,418
( 9,260 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
17,315
( 19,047 )
3日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
17,315
( 19,047 )
3日目
17,315
( 19,047 )
3日目
17,315
( 19,047 )
3日目
8,267
( 9,094 )
1日目
18,638
( 20,502 )
3日目
18,638
( 20,502 )
3日目
18,638
( 20,502 )
3日目
18,638
( 20,502 )
3日目
8,865
( 9,752 )
1日目
18,638
( 20,502 )
3日目
8,865
( 9,752 )
1日目
18,638
( 20,502 )
3日目
8,865
( 9,752 )
1日目
18,638
( 20,502 )
3日目
8,865
( 9,752 )
1日目
18,638
( 20,502 )
3日目
8,865
( 9,752 )
1日目
19,563
( 21,519 )
3日目
9,244
( 10,168 )
1日目
19,563
( 21,519 )
3日目
9,244
( 10,168 )
1日目
19,563
( 21,519 )
3日目
9,244
( 10,168 )
1日目
19,563
( 21,519 )
3日目
9,244
( 10,168 )
1日目
19,563
( 21,519 )
3日目
19,563
( 21,519 )
3日目
19,563
( 21,519 )
3日目
9,244
( 10,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D
ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)内部給油式
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
メーカー不二越不二越ダイジェット不二越ダイジェットグーリング
通常価格8,267-8,496 -6,589 -7,295 -10,334 -8,279 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目〜1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / その他一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング