ツール用品技術窓口
不二製作所
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:3日目 ~
マキタ
充電式ブロワUB185D
マキタ
通常価格(税別):11,774円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ブラスト用研磨剤EA127RA
エスコ
通常価格(税別):4,046円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
通常価格(税別):1,710円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,600円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
オイルストーン 平形【1~5個入り】
通常価格(税別):852円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持っ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 4日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 1日目 |
10,048円 ( 11,053円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 4日目 |
10,981円 ( 12,079円 ) | 3日目 |
【特長】
・一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ないことが特長です。
・サンドブラストとウェットブラストに対応した研磨材、研削材です。
【主な用途】
・錆取り
・塗装前処理
・溶射の前処理
・ロー付けの前後処理
・メッキ前処理
・コンクリート剥離
・硝子彫刻
・留置針の接着前処理
・金属のシボ加工

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不二製作所
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 20kg入り
5通常価格(税別):8,735円~

不二製作所
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
4通常価格(税別):10,048円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):661円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
4.3通常価格(税別):410円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

ミスミ
アルカンサス砥石 平形
4.6通常価格(税別):4,230円~

ミスミ
平面研削用砥石EKG砥石
4.2通常価格(税別):2,558円~