ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)【10個入り】

通常単価(税別)
24,060円
税込単価
26,466円
通常出荷日:4日目

【特長】・電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0721
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-163-0721の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0721
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,060円
    ( 26,466円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 40×40×3.8㎜
    ・リード線 300㎜
    ・入数 10枚
    ・出力 約1.8V
    ・入力 最大電流値/6A 最大端子電圧値/15.4V
    ・防水性 防滴加工済

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)の型番3-163-0721のページです。 型番3-163-0721に関する仕様情報を記載しております。
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
    セラミック付金網 18㎝角(10枚組)
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S
    セラネット金網 №3 180㎜角 10枚入
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格24,060円2,600円4,431円9,749円9,749円6,191円
    通常出荷日4日目4日目5日目7日目7日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました