ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S
通常価格(税別):9,749円~
通常出荷日:4日目
ケニス
ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
通常価格(税別):9,749円~
通常出荷日:7日目
スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ 8926-02
スリーエムジャパン
通常価格(税別):1,236円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ケニス
マグネットポンプ MD
ケニス
通常価格(税別):18,323円~
通常出荷日:4日目 ~
トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,435円~
通常出荷日:1日目 ~
ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
ハイロジック
通常価格(税別):1,060円~
通常出荷日:9日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
【商品仕様】
・大きさ 40×40×3.8㎜
・リード線 300㎜
・入数 1枚
・入力 最大電流値/6A 最大端子電圧値/15.4V
・出力 約1.8V
・防水性 防滴加工済
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

東京硝子器械
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
0通常価格(税別):624円~

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~