17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェルール形端子用工具 FC-8

通常単価(税別)
29,114円
税込単価
32,025円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。・0.25~6.0sqまで...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    その他
  • 全長 (mm)
    170
  • 適応サイズ
    0.25~6sq
  • 適用
    フェルール形端子
  • 質量(g)
    378.000
  • トラスココード
    365-7913
  • 材質1
    本体:中炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:ナイロン

型番:

FC-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-8の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
170
適応サイズ
0.25~6sq
適用
フェルール形端子
質量(g)
378.000
トラスココード
365-7913
材質1
本体:中炭素鋼
材質2
グリップ:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,114円
( 32,025円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
・0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
【用途】
・フェルール端子の圧着。
【材質】
・本体:中炭素鋼
・グリップ:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール形端子用工具 FC-8の型番FC-8のページです。 型番FC-8に関する仕様情報を記載しております。
フェルール形端子用工具 FC-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール形端子用工具 FC-8
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
圧着工具(フェルール用)CT-1005
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
メーカー大同端子製造大同端子製造パンドウイットクニペックスエスコトラスコ中山
通常価格29,114円21,110円44,600円33,992円32,014円5,141円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子その他絶縁付圧着端子その他その他閉端接続端子裸圧着端子
全長(mm)170265217.4200190172
適応サイズ0.25~6sq0.3~0.526~35mm2(AWG4~2)0.14~16mm20.08~10mm21.25、2、5.5mm2
適用フェルール形端子絶縁付圧着端子・スリーブ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました