ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    簡易分光器製作キット【8個入り】

    簡易分光器製作キット 3-115-0730
    通常単価(税別)
    3,360円
    税込単価
    3,696円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できる...

    詳細を確認

    型番:

    3-115-0730
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (8個入り)

    3-115-0730の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0730
    最小発注数量
    1パック

    8個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,360円
    ( 3,696円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。
    ・内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。
    ・〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35㎜) 回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25㎜)
    【商品仕様】
    ・キット内容 組立式本体箱 回折シート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易分光器製作キットの型番3-115-0730のページです。 型番3-115-0730に関する仕様情報を記載しております。
    簡易分光器製作キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易分光器製作キット
    柄付き採水器
    注射器ブラシ 20ml用
    注射器ブラシ 50ml用
    注射器ブラシ ツベル用
    ガス量調節器
    メーカーケニスアズワン三商三商三商ケニス
    通常価格3,360円30,305円 -726円834円864円1,494円
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました