ファクトリーサプライ用品技術窓口
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
平凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,627円~
通常出荷日:9日目 ~
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):8,850円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
フレンネルレンズ カード型凸
ケニス
通常価格(税別):2,690円~
通常出荷日:5日目
アズワン
両凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,708円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
両凸レンズ(光学レンズ)
アズワン
通常価格(税別):9,852円~
通常出荷日:13日目 ~
アズワン
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
通常価格(税別):2,333円~
通常出荷日:16日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~