ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    パラフィルム 10㎝×38m(4×125フィート)

    パラフィルム 10㎝×38m(4×125フィート) 3-124-0720
    通常単価(税別)
    5,266
    税込単価
    5,793
    通常出荷日:5日目

    【特長】・抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。...

    詳細を確認

    型番:

    3-124-0720
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0720の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0720
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,266
    ( 5,793 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
    ・防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    ・フィルム同士がくっつかない様に離形紙を施しています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パラフィルム 10㎝×38m(4×125フィート)の型番3-124-0720のページです。 型番3-124-0720に関する仕様情報を記載しております。
    パラフィルム 10㎝×38m(4×125フィート)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パラフィルム 10㎝×38m(4×125フィート)
    パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート
    パラフィルム 5㎝×76m(2×250フィート)
    パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m
    パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
    パラフィルム・カッター
    メーカーケニスアズワンケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5,2665,7455,6495,178 -5,178 -9,111
    通常出荷日5日目1日目5日目3日目2日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました