ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:5日目 ~
光
ポリプレート(ポリエチレン板)
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:2日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート)
通常価格(税別):907円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。・シートにダイヤ型の模様に切り込み、メ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,485円 ( 8,234円 ) | 9日目 |
20,412円 ( 22,453円 ) | 8日目 |
37,384円 ( 41,122円 ) | 9日目 |
121,146円 ( 133,261円 ) | 27日目 |
133,281円 ( 146,609円 ) | 27日目 |
158,729円 ( 174,602円 ) | 27日目 |
181,752円 ( 199,927円 ) | 27日目 |

フロンケミカル
ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)

アズワン
PTFEネット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):275円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
4通常価格(税別):4,559円~